Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

TC-2KS40-AI16-EX-PR-CS - Module carrier
2905677

Termination Carrier for redundantly connecting 16 MACX Analog Ex i signal conditioners to analog input cards of the Yokogawa CENTUM VP controller, via two KS40 connectors, 40-pos. Suitable for Yokogawa AAI141 and AAI143 cards.

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos










Produtos compatíveis




Vantagens

Mechanically decoupled, passive PCB
Redundant system connection, 40-pos. (KS/AKB-compatible)
Simple or redundant supply (decoupled from diode, protected against polarity reversal) and monitoring function implemented via separate DIN rail module
Robust aluminum profile with integrated DIN rail
Side parts with integrated end clamps
Cable sets for signal connection are supplied as standard and do not have to be ordered separately