HC-M-12-MOD-ST
-
Contact insert module
1663310
HEAVYCON contact insert module, male, 12-pos., crimp connection
Detalhes dos produtos
| General | For HEAVYCON housing type B6 to B48, HC-M-MHR... hinged retaining frame required, CK1,6-ED... crimp contacts (crimp contacts not supplied as standard) |
| Assembly note | Housing height ≥ 52 mm. Plug-in connections may only be operated only when there is no load/voltage. |
| Product type | Modular contact insert |
| Series | HC-M-12 |
| Application | Signal |
| Number of positions | 12 |
| Connection profile | 12 |
| Contact numbering | 1 - 12 |
| Number of module slots | 1 |
| Contact material type | turned |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Connection technology | |
| Connection technology | Crimp connection |
| Conductor connection | |
| Conductor cross-section | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Connection cross section AWG | 26 ... 14 |
| Stripping length of the individual wire | 8 mm (6 mm with 2.5 mm²) |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 34.2 mm |
| Height | 34 mm |
| Length | 14.6 mm |
| Mechanical characteristics | |
| Minimum housing height | 52 mm |
| Contact diameter | 1.6 mm |
| Rated voltage (III/3) | 250 V |
| Rated surge voltage | 3 kV |
| Rated current | 10 A |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 500 |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Contact material | Copper alloy |
| Contact surface material | Ag (alternatively Au) |
| Contact carrier material | PC |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C |
| N.º de artigo | 1663310 |
| Pcs./Emb | 2 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 200 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BF7 |
| Chave de produto | AF7ACB |
| GTIN | 4017918123123 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 11,15 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 10,766 g |
| Número do imposto alfandegário | 85366990 |
| País de origem | DE |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Crimp contact 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Crimp contact 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Crimp contact 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Crimp contact 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Crimp contact 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Pin contact 1884995
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Crimp contact 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Crimp contact 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Crimp contact 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Crimp contact 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Crimp contact 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Crimp contact 1674927
-
CRIMPFOX-TC 4 - Crimping pliers 1212113
-
VC-EW 1,6 - Contact removal tool 1884869
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA