Snap-in markers, can be ordered: by card, red, labeled according to customer specifications, mounting type: snapped into marker carrier, Number of individual labels: 16
Marcação de equipamentos
Identificação de equipamentos para as mais diversas aplicações para equipamentos no quadro de comando, em instalações no campo e em áreas exteriores: oferecemos-lhe uma variedade de marcações adequadas e de alta qualidade para a identificação de equipamentos. Crie orientação através da identificação inequívoca dos seus componentes e simplifique os trabalhos de manutenção e reparação.
Device marker, Aluminum label, can be ordered: Piece, green, labeled according to customer specifications, mounting type: screw, rivet, Number of individual labels: 10
Snap-in markers, can be ordered: by card, yellow, labeled according to customer specifications, mounting type: snapped into marker carrier, Number of individual labels: 8
Label, can be ordered: by line, white, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive
Snap-in markers, can be ordered: by sheet, turquoise, labeled according to customer specifications, mounting type: snapped into marker carrier, Number of individual labels: 24
Snap-in markers, Card, can be ordered: by card, silver, labeled according to customer specifications, mounting type: snapped into marker carrier, Number of individual labels: 9
Snap-in markers, Card, can be ordered: by card, yellow, labeled according to customer specifications, mounting type: snapped into marker carrier, Number of individual labels: 18
Insert strip, can be ordered: in sheets, white, labeled according to customer specifications, mounting type: insert
Label, can be ordered: by line, yellow, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive
Device marker, Aluminum label, can be ordered: Piece, orange, labeled according to customer specifications, mounting type: screw, rivet, Number of individual labels: 10
Vantagens
- Soluções variáveis – diversos materiais para diferentes utilizações
- Inúmeras possibilidades graças aos diferentes tipos de montagem, como colagem, aparafusamento, rebitagem e encaixe
- Uma única solução: materiais para equipamentos da Phoenix Contact e outros fabricantes
Marcação de equipamentos
Utilização no quadro de distribuição
A identificação de componentes elétricos e eletrónicos no quadro de comando simplifica os serviços de manutenção. Também existem áreas em que a marcação de equipamentos é obrigatória. Por último, mas não menos importante, pode melhorar qualitativamente os seus quadros de comando e instalações através da identificação dos equipamentos.
Olhe à sua volta: a vasta gama de marcação da Phoenix Contact abrange todos os casos de aplicação, desde etiquetas adesivas a placas gravadas de alta qualidade. Naturalmente, tem também à sua disposição o nosso amplo serviço de rotulagem para marcação ou gravação.
Identificação de equipamentos para colar
Identificação de equipamentos para colar
As marcações autocolantes de equipamentos estão disponíveis em diversos tamanhos, materiais e cores. Com diferentes propriedades, podem ser utilizadas nas mais diversas aplicações para a identificação de componentes, equipamentos e botões.
Marcação de equipamentos para aparafusar
Marcação de equipamentos para aparafusar
Para a identificação de equipamentos e quadro de comandos existem placas com furos. Estas podem ser fixadas de forma segura ao equipamento através de parafusos ou rebites.
Aplicação em suportes com etiquetas de plástico
Identificação de equipamentos para encaixar no porta-etiquetas
Os botões podem ser identificados de forma simples e cómoda com o sistema de marcação CARRIER. A marcação é aplicada no campo de marcação do porta-etiquetas.
Marcação de equipamentos para inserir no porta-etiquetas
Marcação de equipamentos para inserir no porta-etiquetas
Os porta-etiquetas autocolantes para a marcação de equipamentos e módulos aderem a qualquer base comum. As identificações adequadas podem ser facilmente inseridas nos porta-etiquetas.