CARRIER-PMP (110X38)
-
Marker carriers
0831056
Marker carriers, black, unlabeled, mounting type: screw, rivet, text field height: 38 mm, text field width: 110 mm
Detalhes dos produtos
Product type | Marker carriers |
Width | 38 mm |
Length | 110 mm |
Text field | |
Text field width | 110 mm |
Text field height | 38 mm |
RoHS compliant | yes |
Color | black (RAL 9005) |
Material | PA |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 120 °C |
Components | free from silicone and halogen |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 105 °C |
Recommended ambient temperature (storage/transport) | 23 °C |
Recommended humidity (storage/transport) | 50 % |
Mounting type | screw, rivet |
N.º de artigo | 0831056 |
Pcs./Emb | 10 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 10 Unidade |
Chave comercial | BG2 |
Chave de produto | BG261A |
Página de catálogo | Página 362 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356940870 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 27,05 g |
Peso por unidade (excluindo embalagem) | 26,92 g |
Número do imposto alfandegário | 39269097 |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
-
PMST (10X38) - Insert label 0831076
-
PMST (10X38) BK - Insert label 0831085
-
PMST (10X38) BN - Insert label 0831083
-
PMST (10X38) BU - Insert label 0831084
-
PMST (10X38) GN - Insert label 0831081
-
PMST (10X38) GY - Insert label 0831082
-
PMST (10X38) OG - Insert label 0831078
-
PMST (10X38) RD - Insert label 0831079
-
PMST (10X38) VT - Insert label 0831080
-
PMST (10X38) YE - Insert label 0831077
-
PMT (10X38) - Insert label 0831086
-
PMT (10X38) BK - Insert label 0831095
-
PMT (10X38) BN - Insert label 0831093
-
PMT (10X38) BU - Insert label 0831094
-
PMT (10X38) GN - Insert label 0831091
-
PMT (10X38) GY - Insert label 0831092
-
PMT (10X38) OG - Insert label 0831088
-
PMT (10X38) RD - Insert label 0831089
-
PMT (10X38) VT - Insert label 0831090
-
PMT (10X38) YE - Insert label 0831087
-
SCRT 9X100-120 - Mounting unit 0830975
-
SCRT 9X140-160 - Mounting unit 0830976
-
SCRT 9X160-180 - Mounting unit 0830977
-
SCRT 9X16-27 - Mounting unit 0830970
-
SCRT 9X180-200 - Mounting unit 0830978
-
SCRT 9X25-40 - Mounting unit 0830971
-
SCRT 9X40-60 - Mounting unit 0830972
-
SCRT 9X60-80 - Mounting unit 0830973
-
SCRT 9X80-100 - Mounting unit 0830974
Vantagens
The CARRIER-PMP (110x38) marker carrier is used in conjunction with insertable UC-PMP or PMP-RFID ... labels and PMT and PMST media marking labels.
The CARRIER features snap-in pins which prevent the labels from falling out. In addition, the PMST (10x38) ... labels can be fixed in the carrier using the RVT-PA 3,5 BK fixing rivet
They are used to clearly identify devices and control cabinets
They can be mounted using screws, SCRT ... hose clips or WT cable binders.
Pesquisado com frequência
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA