Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN - Marker card
0804468

Marker card, Sheet, white, labeled, horizontal: consecutive numbers 1 ... 10, 11 ... 20, etc. up to 91 ... 100, mounting type: adhesive, for terminal block width: 7.5 mm, Number of individual labels: 10, text field height: 5 mm, text field width: 7.5 mm

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis



Vantagens

Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all SK ... markers in accordance with your requirements
The SK labeling range offers self-adhesive marker strips for labeling products that do not have a marker groove