IBS RT 24 DIO 8/8R-T - I/O module
2753614

INTERBUS-RT digital input/output module, 8 inputs, 24 V DC, 2-conductor connection technology and 8 outputs, 24 V DC, 2 A, 2-conductor connection technology, IP20 degree of protection, without connector set

Detalhes dos produtos







Produtos compatíveis