UM 45-IB-DI/SIM8
-
Termination board
2962997
VARIOFACE switch module, with COMBICON connector, for simulation, for 8 signals, for mounting DIN rail NS 35
Detalhes dos produtos
| Product type | Interface module |
| Product family | VARIOFACE |
| Operating mode | 100% operating factor |
| Insulation characteristics: Air clearances and creepage distances | |
| Insulation | Functional insulation |
| Overvoltage category | II |
| Pollution degree | 2 |
| Operating voltage range | 19.2 V DC ... 26.4 V DC |
| Current (per branch) | ≤ 0.05 A |
| Current (Voltage supply) | ≤ 0.4 A |
| Air clearances and creepage distances | |
| Rated insulation voltage | 50 V |
| Rated surge voltage | 0.5 kV (1.2/50 μs) |
| Connection 1 (control level) | |
| Connection in acc. with standard | IEC 60603-13 |
| Connection method | IDC/FLK pin strip |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 14 |
| Insertion/withdrawal cycles | > 50 |
| Pitch | 2.54 mm |
| Connection 2 (field level) | |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 7 mm |
| Screw thread | M3 |
| Number of positions | 12 |
| Conductor cross-section rigid | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| Conductor cross-section rigid (2 conductors with same cross section) | 0.08 mm² ... 0.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (Ferrule without plastic sleeve) | |
| 0.25 mm² ... 0.75 mm² (Ferrule with plastic sleeve) | |
| Conductor cross-section flexible (2 conductors with same cross section) | 0.08 mm² ... 0.75 mm² |
| 0.25 mm² ... 0.34 mm² (Ferrule without plastic sleeve) | |
| 0.5 mm² ... 0.5 mm² (TWIN ferrule with plastic sleeve) | |
| Conductor cross-section AWG | 28 ... 16 |
| Tightening torque | 0.22 Nm ... 0.25 Nm |
| Pitch | 3.81 mm |
| Status display | LED (yellow) |
| Status display present | yes |
| Operating voltage display | Green LED |
| Item dimensions | |
| Width | 75 mm |
| Height | 45 mm |
| Depth | 41 mm |
| Color | green (RAL 6021) |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection (Module) | IP00 |
| Degree of protection (Installation location) | ≥ IP54 |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 50 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificate | UKCA-compliant |
| Air clearances and creepage distances | |
| Standards/regulations | EN IEC 60664-1 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Mounting position | any |
| Notes on operation | For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met. |
| N.º de artigo | 2962997 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | DK2 |
| Chave de produto | DK21A1 |
| GTIN | 4017918184643 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 84,6 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 52,6 g |
| Número do imposto alfandegário | 85365019 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA