Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

PTI 2,5-L/LTB - Installation level terminal block
3213958

Installation level terminal block, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, Push-in connection, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis



Vantagens

The terminal blocks with knife disconnect zone in the upper level meet the safety requirement regarding individual circuit isolation of DIN VDE 0100-718