Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

HC-STA-D07-CHWSCM-1TTM25-EL-AL - Housing
1419247

Coupling housings D7, with single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, protective cover material: PA, cable outlets: 1, straight, 1x M25, height: 60.5 mm, cable gland: none, protective cover: yes, Standard, for pin inserts

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis