Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

HC-EVO-B16-SHWSC-2SSM40-PLRBK - Housing
1407651

Surface mounting housing B16, with single locking latch, material: PA 6.6-FR, protective cover material: PC, cable outlets: 2, lateral, 2x M40, height: 84 mm, cable gland: none, protective cover: yes, Standard

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis



Vantagens

Lower costs than metal version
Low weight
Lower risk of condensation