HC-STA-B24-HHFD-1STM32-EL/...
-
Housing
1373194
Sleeve housing B24, for double locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 1, lateral, 1x M32, height: 76 mm, cable gland: none, with choice of powder coating color
Detalhes dos produtos
General | powder-coated and color version of item 1412750 HC-STA-B24-HHFD-1STM32-EL-AL |
General | for contact inserts HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Product type | Housing with locking latch |
Housing type | Sleeve housing |
Application | Standard |
Design | B24 |
Type of locking | for double locking latch |
No. of cable outlets | 1 |
Type of the screw connection | 1x M32 |
Cable outlet | lateral |
Dimensional drawing |
|
Width | 44 mm |
Height | 76 mm |
Length | 120 mm |
Color | black (RAL 9005) |
Housing material | Die-cast aluminum, salt water resistant |
Housing surface material | uncoated |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP66 |
IP67 | |
Enclosure rating (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Impact strength | IK09 |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C |
N.º de artigo | 1373194 |
Pcs./Emb | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
Chave de produto | AF7APB |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 287,5 g |
Peso por unidade (excluindo embalagem) | 287,5 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Cable gland 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Cable gland 1411191
-
US-EMLP (20X9) CUS - Plastic label 0830085
-
HC-B24-HCWD-PLR-BK - Protective cover 1346552
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastic label 0830989
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Protective hose screw connection 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Protective hose screw connection 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Protective hose screw connection 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Protective hose screw connection 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Protective hose screw connection 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Protective hose screw connection 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Protective hose screw connection 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Protective hose screw connection 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Protective hose screw connection 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Protective hose screw connection 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Protective hose screw connection 3241063
Pesquisado com frequência
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA