Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

UK-SI BU - Fuse modular terminal block
3118096

Fuse modular terminal block, fuse type: Glass / ceramics / ..., fuse type: G / 5 x 20 / 5 x 25, nom. voltage: 400 V, nominal current: 6.3 A, connection method: Screw connection, 1 level, Rated cross section: 1 mm2, cross section:  0.2 mm2- 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: blue

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis