Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

UK 6-FSI/C-LED60 - Fuse modular terminal block
3001939

Fuse modular terminal block, fuse type: Blade, fuse type: C, nom. voltage: 60 V, nominal current: 30 A, number of positions: 1, connection method: Screw connection, 1 level, Rated cross section: 4 mm2, cross section:  0.2 mm2- 10 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: black

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis



Vantagens

Can be bridged with FBI ... fixed bridge
For the use of KFZ flat-type fuses from the FSI/C series