CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 6.3 A | 28 - 10 | ||
Use group C | ||||
600 V | 6.3 A | 28 - 10 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 12 A | 26 - 10 | ||
Use group C | ||||
600 V | 12 A | 26 - 10 | ||
Use group F | ||||
600 V | 12 A | 26 - 10 |