VIP-PA-FLK50/ 0,5M/S7 - Front adapter
2322443

VIP VARIOFACE front adapter, with connected system cables for SMATIC S7-300, 1 x 32 channels can be connected

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis




Vantagens

Can be screwed on with the I/O module
Power supply via terminal blocks with spring-cage double connection
Encapsulated socket strips on the module side