VIP-PA-FLK14/ 0,5M/S7 - Front adapter
2322663

VIP VARIOFACE front adapter, with connected system cables for SMATIC S7-300, 2 x 8 channels can be connected

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos








Vantagens

Power supply via terminal blocks with spring-cage double connection
Can be screwed on with the I/O module
Encapsulated socket strips on the module side