PSM-SET-FSMA/4-HCS - FO connectors
2799487

FO connectors, degree of protection: IP20, number of positions: 4, MM, material: Metal, connection method: Cable connection, cable outlet: straight

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis

Vantagens

Suitable for quick and easy field assembly or repair
Flexible application, thanks to reusable connector
Outstanding transmission properties
Ideal for PCF step-index (SI) fibers
Robust design, thanks to F-SMA pin connector pattern
No bonding or polishing