Flange for snapping onto COMBI connectors
STTB 2,5/2P-FS
-
Latching flange
3061428
Latching flange, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Detalhes dos produtos
| Product type | Flange |
| Number of rows | 2 |
| Width | 5.2 mm |
| End cover width | 2.2 mm |
| Height | 71.5 mm |
| Depth | 40 mm |
| Depth on NS 35/7,5 | 47.5 mm |
| Depth on NS 35/15 | 55 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Insulating material | PA |
| Static insulating material application in cold | -60 °C |
| Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Calorimetric heat release NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Surface flammability NFPA 130 (ASTM E 162) | passed |
| Specific optical density of smoke NFPA 130 (ASTM E 662) | passed |
| Smoke gas toxicity NFPA 130 (SMP 800C) | passed |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Mounting type | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| N.º de artigo | 3061428 |
| Pcs./Emb | 50 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BE2 |
| Chave de produto | BE214Z |
| GTIN | 4046356555067 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 6,032 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 5,83 g |
| Número do imposto alfandegário | 39269097 |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EF3.1 Alterações climáticas | |
| CO2e kg | 0,035 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de alguns acessórios abaixo indicados pode impôr restrições ao produto.
-
-
FBSR 3-5 - Plug-in bridge 3001591
-
FBSR 4-5 - Plug-in bridge 3001592
-
FBSR 5-5 - Plug-in bridge 3001593
-
FBSR 10-5 - Plug-in bridge 3033710
-
CEC 2,5 - Filler plug 3062757
-
WST 2,5 - Warning cover 3030941
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack Marker strip, flat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zack Marker strip, flat 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0810863
-
UC-TMF 5 - Marker for terminal blocks 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marker for terminal blocks 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marker for terminal blocks 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marker for terminal blocks 0829658
-
CLIPFIX 35 - End bracket 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - End bracket 3022276
-
E/NS 35 N - End bracket 0800886
-
DFS-SP-H 2,5 - Flange cover 3061431
-
DFS-SPB 2,5 - Flange cover 3061444
-
DFS-SPDB 2,5 - Flange cover 3061457
Vantagens
Same shape and pitch as the basic terminal blocks
Automatic latching in self-locking flange
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA