AI 2,5 - 8 GY-B - Ferrule
3201550

Ferrule, Length contact range: 8 mm, sleeve length: 14 mm, color: gray

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis




Vantagens

The taped ferrules were developed specifically for the CF 3000-2,5 automatic crimping device
Available in the main color ranges up to 2.5 mm²
Can be used to wire all terminal blocks, especially those of the CLIPLINE complete system