AI 0,25-8 BU-B
-
Ferrule
3240250
Ferrules, taped, 0.25 mm2, sleeve length: 8 mm, color: blue (CF 3000-TOOLKIT 0,25 is required)
Color
Conductor cross-section range
Este produto precisa de outros produtos para a operação.
Acessórios necessários
Detalhes dos produtos
Produtos compatíveis
Vantagens
The taped ferrules were developed specifically for the CF 3000-2,5 automatic crimping device
Available in the main color ranges up to 2.5 mm²
Can be used to wire all terminal blocks, especially those of the CLIPLINE complete system