FL IF TX/HCS 100-D
-
Media module
2832739
Interface module, one port twisted pair, one port PCF, exit downward
Detalhes dos produtos
| Product type | Extension module |
| Type | fine granularity |
| Transmission medium | Copper |
| FO | |
| Supply | |
| Supply voltage | via head station |
| Power supply connection | from FL SWITCH MM HS or MXT |
| Typical current consumption | 60 mA |
| Brake to be connected | |
| Connection method | Can be plugged onto FL SWITCH MM HS or FL MXT |
| Connection method | Can be plugged onto FL SWITCH MM HS or FL MXT |
| Ethernet 100Base-T | |
| Connection method | RJ45 jack |
| Transmission speed | 100 Mbps |
| Transmission physics | Copper |
| Transmission length | 100 m |
| No. of channels | 1 |
| Ethernet FO | |
| Connection method | FSMA plugs |
| Transmission speed | 100 Mbps |
| Transmission physics | FO |
| Transmission length | 100 m (PCF fiber with F-S 200/230 10 dB/km) |
| Wavelength | 650 nm |
| No. of channels | 1 |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 31 mm |
| Height | 75.7 mm |
| Depth | 72.5 mm |
| Color | green |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Housing material | PA |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | 0 °C ... 55 °C (non-condensing) |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (operation) | 10 % ... 95 % (non-condensing) |
| Permissible humidity (storage/transport) | 10 % ... 95 % (non-condensing) |
| Electromagnetic compatibility | Conformance with EMC directive 89/336/EC |
| Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 |
| Noise emission | |
| Standards/regulations | EN 61000-6-3/-4 |
| Mounting type | In the host system |
| N.º de artigo | 2832739 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | DNN |
| Chave de produto | DNN123 |
| GTIN | 4017918957001 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 91,6 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 91,6 g |
| Número do imposto alfandegário | 85176200 |
| País de origem | A informação sobre o país de origem é fornecida com a entrega. |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch cable 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch cable 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch cable 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch cable 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch cable 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch cable 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch cable 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patch cable 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patch cable 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Dust protection 2832991
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA