Splice box, design: Rail-mountable module, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, cable outlet: above and below, housing size: 1, color: gray, Ethernet
Caixas de junção para a transmissão de dados preparada para o futuro
As caixas de junção garantem uma transmissão de dados em tempo real segura a longo prazo. Compactas e com design uniforme, as caixas de junção oferecem um grande espaço interior para a ligação segura de condutores de fibra ótica tanto para a calha metálica como para a montagem de 19".
Splice box, design: 1RU, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, housing size: 1, color: gray
Splice box, design: Rail-mountable module, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, cable outlet: above and below, housing size: 1, color: gray, Ethernet
Distributor, design: Rail-mountable module, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, cable outlet: above and below, housing size: 1, color: gray
Splice box, design: Rail-mountable module, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, cable outlet: above and below, housing size: 1, color: gray
Distributor, design: Rail-mountable module, degree of protection: IP20, number of positions: 12, material: Metal, connection method: M17 circular connector, cable outlet: above and below, housing size: 1, color: gray, Ethernet
Splice box, design: 1RU, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, housing size: 1, color: gray
Splice box, design: 1RU, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, housing size: 1, color: gray
Splice box, design: 1RU, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, housing size: 1, color: gray
Splice box, design: 1RU, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, housing size: 1, color: gray
Vantagens
- Máxima segurança contra interferências EMC e descargas eletrostáticas
- Máxima flexibilidade durante a instalação graças às diferentes opções de montagem para o adaptador de calha DIN das variantes de calha DIN
- Fiável mesmo em ambientes adversos graças ao intervalo de temperatura comprovado de, no mínimo, -25 até +70 °C
- As variantes pré-montadas para junção de fusão permitem reduzir o tempo de montagem no campo
- Operação frontal intuitiva e disposição clara do quadro de comando graças ao design unificado da Phoenix Contact