Blocos de distribuição FIX A utilização dos blocos de distribuição FIX permite poupar espaço e tempo durante a distribuição de potencial. A família FIX é composta pelas famílias de produtos PTFIX, PTFIX-function e PTVFIX. Os vários blocos estão disponíveis prontos a ligar com vários números de polos e tipos de montagem. Podem ser utilizados imediatamente e expandidos conforme necessário. Para uma montagem rápida e flexível, os blocos de distribuição FIX possuem vários adaptadores para a montagem em calhas metálicas e para uma montagem direta. Assim, o fator FIX garante uma distribuição flexível e rentável da carga e da corrente do controlador.

Blocos de distribuição, blocos coletivos e blocos de distribuição funcionais montados

Vantagens

  • Economia de tempo através de blocos prontos a montar sem ligação em ponte manual
  • Utilização flexível graças a adaptador de montagem em calha metálica e direta, bem como montagem adesiva
  • Elevada economia de espaço graças ao formato extremamente pequeno
  • Ligação de condutor rápida através de tecnologia de encaixe direto push-in sem ferramenta e sem manutenção
  • Separação rápida e fácil de sinais, bem como implementação de fusíveis e componentes

Blocos FIX com Push-in Technology

Os blocos FIX prontos a utilizar e sem manutenção, com tecnologia de ligação push-in, permitem-lhe instalá-los rápida e facilmente em espaços confinados. O sistema de blocos FIX é composto por blocos de distribuição, blocos de distribuição de funções e bornes de equipamento. O sistema é também compatível com os acessórios padronizados do sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete.

Família de blocos de distribuição FIX PTFIX, PTFIX-function e PTVFIX

Blocos de distribuição PTFIX em várias cores e secções transversais
Família de blocos de distribuição PTVFIX em várias cores
Blocos de distribuição PTFIX com certificação Ex
Blocos de separação e blocos de proteção da família de blocos de distribuição PTFIX-function
Bornes de equipamento PTVFIX encaixados
Blocos de distribuição PTFIX em várias cores e secções transversais

Os blocos de distribuição e coletivos prontos a ligar, com 4, 6, 12 e 18 pontos de ligação, bem como as placas individuais com dois pontos de ligação, estão disponíveis em onze cores para assegurar uma instalação segura e intuitiva. Os blocos PTFIX estão disponíveis com as secções transversais nominais de 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm² e 10 mm². As baixas forças de inserção da tecnologia de ligação push-in permitem o encaixe fácil e direto de condutores rígidos e flexíveis com terminal ponteira a partir de 0,25 mm².

Ir para lista de produtos
Família de blocos de distribuição PTVFIX em várias cores

Ao contrário dos blocos PTFIX, os blocos PTVFIX possuem uma ligação push-in lateral. A introdução de condutor lateral permite uma cablagem particularmente clara e plana, sem ângulos de curvatura. À parte disso, os blocos PTVFIX não apresentam quaisquer diferenças técnicas em relação aos comprovados blocos de distribuição PTFIX. Os blocos PTVFIX estão disponíveis com uma secção transversal de 2,5 mm² e 6, 12 e 18 pontos de ligação. Os blocos PTVFIX estão disponíveis em cinco cores padrão. Com a integração no configurador online, pode encomendar várias variantes com outras cores. Deste modo, garante-se uma atribuição clara de cores aos condutores.

Ir para lista de produtos
Blocos de distribuição PTFIX com certificação Ex

Para além dos blocos de distribuição PTFIX com certificações padrão, o portfólio inclui também variantes PTFIX com certificação Ex (proteção contra explosão). A certificação Ex é uma componente essencial da tecnologia de segurança. A norma Ex permite que os produtos sejam utilizados em áreas onde materiais inflamáveis, gases e fontes de ignição possam entrar em contacto.

Blocos de separação e blocos de proteção da família de blocos de distribuição PTFIX-function

A família de blocos de distribuição de funções PTFIX-function é composta por vários blocos de separação e de proteção. Os blocos de distribuição estão disponíveis com sete pontos de ligação e uma secção transversal nominal de 2,5 mm². Os blocos, à semelhança dos blocos PTFIX, possuem uma ligação push-in frontal. Contudo, são diferentes em termos de estrutura e função. A ligação comum dos blocos de distribuição de funções está ligada às ligações do distribuidor através das zonas de separação individuais ou dos cartuchos de fusível. As inserções de função constituem, assim, os elos entre as ligações individuais do distribuidor e a ligação comum. Este design permite a separação ou proteção rápida e fácil de cabos de sinal individuais.

Ir para lista de produtos
Bornes de equipamento PTVFIX encaixados

Os bornes de equipamento PTVFIX são os primeiros blocos FIX que distribuem mais do que um potencial. Ao contrário dos outros blocos de distribuição, os bornes de equipamento não têm uma ponte integrada. Isto permite aos blocos conduzir um potencial por cada dois pontos de ligação. Graças a esta característica, os blocos são especialmente adequados em áreas como a tecnologia para edifícios. Ligue de forma rápida e fácil a fase, o condutor PEN e o condutor de proteção em apenas um bloco compacto e sem ocupar espaço.

Ir para a lista de produtos

Blocos de distribuição de funções em detalhe PTFIX-function

Bloco base de separação com zona de separação padronizada
Bloco de distribuição de funções MT com faca de seccionamento aberta
Bloco de distribuição de funções MTL com faca de seccionamento com alavanca aberta
Blocos de proteção com bloqueios rotativos
Bloco base de separação com zona de separação padronizada

A variante TG é um bloco base de separação com zona de separação padronizada. A zona de separação permite implementar diversos conectores funcionais.
Use, p. ex., conectores de isolamento para a separação simples de sinais. Também a proteção através de conectores porta-fusível adequados ou a implementação de componentes não representa um problema com os blocos TG. Os diversos conectores funcionais estão incluídos nos acessórios do artigo.

Ir para a lista de produtos
Bloco de distribuição de funções MT com faca de seccionamento aberta

A variante MT é um bloco de separação com separação por faca integrada. Em vez das zonas de separação universais, este bloco possui facas de seccionamento articuláveis fixas. Esta integração fixa possui vantagens e desvantagens. As lâminas fixas limitam as funções do bloco MT em comparação com o bloco TG, porque a variante MT só é adequada à função de separação. Por outro lado, as facas de seccionamento são particularmente compactas e não é possível perdê-las. Uma outra vantagem reside no facto de apenas ser possível abrir as facas de seccionamento com uma chave de parafusos. Para abrir o ponto de isolamento, também é necessária uma ação deliberada. Se necessitar de um bloco apenas para a separação deliberada de sinais, recomendamos este bloco.

Ir para o produto
Bloco de distribuição de funções MTL com faca de seccionamento com alavanca aberta

O bloco de distribuição de funções MTL também faz parte dos blocos de separação. Os blocos MTL distinguem-se da variante MT devido à faca de seccionamento. As facas de seccionamento também estão fixas, mas não possuem qualquer alavanca. Por isso, as facas de seccionamento também são designadas por facas de seccionamento com alavanca. Devido à alavanca, os blocos de distribuição de funções MTL necessitam de um pouco mais de espaço por cima do bloco, mas, por outro lado, deixa de ser possível abri-los e fechá-los sem ferramenta. Por esse motivo, a variante MTL adequa-se melhor a aplicações nas quais existe espaço suficiente por cima da régua de borne e nas quais a separação por faca é regularmente necessária.

Ir para o produto
Blocos de proteção com bloqueios rotativos

Os blocos de proteção PTFIX 10/6X4-SI… possuem bloqueios rotativos em vez de elementos de separação. Os bloqueios rotativos garantem uma proteção fácil das várias conexões de distribuição. Além da variante padrão, também estão disponíveis blocos com lâmpadas de sinalização para a sinalização de fusíveis defeituosos.

Ir para o produto

Acessórios para todo o sistema Verificar, marcar, distribuir

Blocos de distribuição ligados em ponte através de pontes de encaixe padrão
Blocos de distribuição PTFIX com conector de teste de 2,3 mm
PTFIX e PTVFIX-function com material de marcação
Resumo das variantes de montagem dos blocos de distribuição PTFIX
Blocos de distribuição ligados em ponte através de pontes de encaixe padrão

Os blocos de distribuição das famílias FIX possuem uma ligação em ponte integrada. Graças a esta ligação em ponte, todas as ligações do distribuidor estão ligadas entre si e à ligação comum. Desta forma, reduz-se significativamente os custos de cablagem da distribuição de potencial. Os blocos podem ser usados imediatamente após o desembalamento. Se necessitar de mais do que um bloco de distribuição com 18 pontos de ligação, é possível expandir facilmente os blocos de distribuição push-in e os blocos coletivos com as pontes de encaixe padrão de 2 polos do sistema CLIPLINE complete. Encaixe os blocos com o encaixe macho/fêmea entre si. Assim que os blocos estiverem unidos, é fácil expandir os blocos com uma ponte através das ligações externas. Para tarefas de ligação em ponte mais especiais, adequam-se os jumpers (FBSW...) da Phoenix Contact. Os jumpers também podem ser instalados na área de conexão dos blocos de distribuição. Os jumpers caracterizam-se por um fio isolado e flexível entre os contactos. Isto torna os jumpers particularmente flexíveis. É possível usar estes jumpers com fio nos locais onde os jumpers padronizados geram dificuldades.

Blocos de distribuição PTFIX com conector de teste de 2,3 mm

Para permitir a execução de verificações da forma mais rápida e simples possível, os blocos de distribuição push-in possuem ligações de teste especiais. As ligações de teste permitem verificar, de forma muito simples, os blocos com condutores ligados. Além disso, estas ligações proporcionam uma elevada segurança ao toque durante o processo de verificação. Os blocos de distribuição e coletivos possuem uma ligação de teste por bloco. Os blocos de distribuição de funções possuem, por outro lado, uma ligação de teste por ligação. Esta é a razão pela qual as diferentes ligações do distribuidor podem ser separadas com a ajuda das facas de seccionamento e verificadas em separado. Também no caso do bloco de proteção, é possível medir as ligações individuais em separado. Para uma verificação fácil dos blocos de distribuição, o sistema de teste padronizado dispõe de conectores de teste com várias cores com um diâmetro de 2,3 mm. O contacto do conector está dividido em quatro pinos de contacto ligeiramente dobrados. Através deste design, surge uma deformação elástica aquando da introdução dos conectores de teste. Assim, o conector de teste fixa-se à ligação de teste e cria um contacto seguro com a barra de corrente. Além disso, os blocos podem ser diretamente verificados com pontas de teste padronizadas de 2,3 mm.

PTFIX e PTVFIX-function com material de marcação

Para a marcação simples dos blocos de distribuição FIX, é possível identificar os blocos com material de marcação autocolante (TML ou SK). Para garantir uma marcação retilínea e limpa, os blocos possuem uma ranhura de marcação plana, construída propositadamente para as marcações adesivas.

Resumo das variantes de montagem dos blocos de distribuição PTFIX

Os blocos de distribuição da família FIX podem ser integrados na sua solução de várias formas, usando vários adaptadores de montagem e variantes de blocos. Use os adaptadores e fixe os blocos na calha metálica ou diretamente na placa de montagem com uma flange. Para uma montagem rápida e simples, também estão disponíveis variantes adesivas.

Opções de montagem em detalhe Montagem em calha metálica, direta e adesiva

Bloco PTFIX encaixado numa calha metálica com um adaptador horizontal da calha metálica
Bloco PTFIX encaixado numa calha metálica com um adaptador vertical da calha metálica
PTFIX para a montagem direta através de flange encaixável
Blocos de distribuição com adaptador com espigão
Montagem adesiva dos blocos de distribuição PTFIX
Blocos de distribuição PTFIX no adaptador para calha metálica duplo
Bloco PTFIX encaixado numa calha metálica com um adaptador horizontal da calha metálica

Os adaptadores para calha metálica horizontais estão disponíveis para as calhas metálicas NS 15 e NS 35. Para a montagem, desloque o bloco de distribuição sobre os respetivos pés adaptadores. Em seguida, o bloco pode ser facilmente encaixado na calha metálica. Recomendamos a aplicação de duas bases de encaixe por cada bloco independente. Este número pode ser reduzido no caso de soluções de blocos de distribuição encaixados. Pode encontrar o adaptador de montagem adequado nos acessórios do bloco correspondente.

Bloco PTFIX encaixado numa calha metálica com um adaptador vertical da calha metálica

Para uma montagem em calha metálica na transversal em relação à calha metálica, também está disponível um adaptador separado. O adaptador vertical para calha metálica pode ser montado na calha metálica NS 35 e NS 15. Para a montagem, basta inserir os blocos de distribuição no adaptador. Por sua vez, o adaptador é então encaixado na calha metálica. Para impedir o deslize dos blocos, é necessário garantir durante a montagem que o lado com o fecho de base se encontra virado para baixo. Pode encontrar o adaptador de montagem adequado nos acessórios do bloco correspondente.

PTFIX para a montagem direta através de flange encaixável

A par da montagem em calha metálica, os blocos também podem ser diretamente montados com um flange encaixável. Para tal, tem de encaixar o flange nas extremidades dos blocos de distribuição. No caso de filas de blocos de distribuição mais longas, também é necessário integrar as flanges entre os blocos de distribuição. Assim que as flanges estiverem encaixadas, os blocos podem ser facilmente enroscados na placa de montagem. Pode encontrar a flange adequada nos acessórios do bloco correspondente.

Blocos de distribuição com adaptador com espigão

Uma outra montagem direta pode ser implementada com os adaptadores com espigões. Para o efeito, encaixe os blocos de base nos pés adaptadores correspondentes. Para fixar na placa de montagem, apenas tem de encaixar os espigões através dos furos pré-fabricados na placa de montagem. Graças aos adaptadores deslocáveis, a distância também pode ser ajustada posteriormente com precisão.

Montagem adesiva dos blocos de distribuição PTFIX

As variantes de blocos de distribuição para montagem adesiva possuem uma fita adesiva na parte inferior do bloco. Para montar estes blocos, basta retirar a película protetora da fita adesiva. Agora, é possível fixar o bloco a várias superfícies. Assegure-se de que os blocos apenas são colados em superfícies limpas. Não é necessário utilizar iniciadores ou lixar previamente a superfície. As instruções de montagem precisas e as informações relativas à cola podem ser encontradas na loja online, na área de download dos produtos correspondentes.

Blocos de distribuição PTFIX no adaptador para calha metálica duplo

Os blocos PTFIX com a menor secção transversal (1,5 mm²) possuem um outro adaptador de calha metálico para a montagem horizontal em calha metálica. O adaptador pode ser encaixado na NS 35 e permite uma montagem compacta de vários blocos de distribuição. Para a montagem, desloque os blocos de distribuição para os respetivos pés adaptadores. De seguida, os blocos podem ser facilmente encaixados na calha metálica. Recomendamos a aplicação de duas bases de encaixe por cada bloco. Pode encontrar o adaptador de montagem adequado nos acessórios das variantes de 1,5 mm².

Configurador para os blocos de distribuição FIX, blocos de distribuição de funções e blocos de bornes de equipamento

Configurador para os blocos de distribuição FIX, blocos de distribuição de funções e blocos de bornes de equipamento

Configurador para os blocos de distribuição FIX e blocos de bornes de equipamento

Utilize o nosso configurador e crie a sua solução individual. Com o configurador, podem ser criadas de forma fácil e intuitiva soluções individuais a partir dos blocos de distribuição, blocos de distribuição de funções e blocos de bornes de equipamento em várias cores.

Utilize os blocos compactos para a cablagem com poupança de espaço
Blocos de distribuição FIX e blocos de bornes de equipamento

Os blocos de distribuição e os blocos de bornes de equipamento prontos a ligar permitem uma cablagem rápida e com poupança de espaço. Graças aos adaptadores de montagem versáteis, os blocos FIX prontos a usar podem ser integrados em praticamente todas as aplicações.

Ir para a brochura
Blocos de distribuição FIX e blocos de bornes de equipamento