VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 330887-TL3-1Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 20 A | 0.5 - 2.5 |
UL Listed
ID de certificação: E221474-20240312Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 20 A |
cUL Listed
ID de certificação: E221474-20240312Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 20 A |