HBUS 161,6-16P-1S BK - DIN rail bus connector
2278555

mounting type DIN rail mounting

DIN rail bus connector, color: black, nominal current: 3 A (Total current of 25 A max.), rated voltage (III/2): 30 V, number of positions: 16, product range: BC 161,6.., pitch: 2.54 mm, mounting: DIN rail mounting, locking: without

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis




Vantagens

Space-saving installation under the housing in the DIN rail
Fast module-to-module communication without additional wiring effort
One DIN rail connector for each overall width