cULus Recognized
ID de certificação: E468743-20180113| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | 14 | ||
Device connector rear mounting, Power, 5-position, Socket, M12, K-coding, on free cable end, Individual wires, cable length: 1.5 m, 2.50 mm2, PEX litz wire, potted, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | 14 | ||