UL Recognized
ID de certificação: E468743-20230808Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Pollution degree 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
In accordance with UL 2237 | 250 V | 16 A | - 14 |
Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país
Device connector front mounting, Power, 5-position, Flush-type male connector, straight, M12-Standard, L-coding, on free cable end, Individual wires, cable length: 1 m, 2.50 mm2, PEX litz wire
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Pollution degree 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
In accordance with UL 2237 | 250 V | 16 A | - 14 |