UL Listed
ID de certificação: E468743| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 10 A | - 18 | |
| Signal | 60 V | 2 A | - 20 | |
cUL Listed
ID de certificação: E468743| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 8 A | - 18 | |
| Signal | 60 V | 2 A | - 20 | |