Resumo das famílias de produtos de disjuntores termomagnéticos (CB TM1, UT 6)

Disjuntores termomagnéticos

Os disjuntores termomagnéticos incluem tanto um mecanismo de disparo térmico como um magnético. Isto significa que os equipamentos de proteção disparam mais rapidamente em caso de curto-circuito do que os fusíveis térmicos. Com diferentes curvas caraterísticas, os disjuntores de proteção também cumprem os requisitos para linhas de cabos longas. Assim, oferecem uma proteção ideal contra correntes de sobrecarga e de curto-circuito.

Contacte-nos para mais informações sobre os produtos

Vantagens

  • Máxima proteção contra sobrecargas com trajetos de cabos longos devido à curva característica de disparo SFB
  • Integração em conceitos de sinalização remota graças ao contacto inversor integrado
  • Esforço de instalação reduzido graças a disjuntores de proteção passíveis de ligação em ponte (no elemento de base)
  • Proteção fusível de tensões de comando de 230 V/240 V AC através da curva característica M1
  • Os disjuntores termomagnéticos de proteção de equipamentos fazem parte do sistema COMPLETE line

Novos produtos

Disjuntores de proteção sistémicos PTCB TM com monitorização de corrente alinhável na calha DIN

Disjuntores de proteção sistémicos

Proteção fiável, manuseamento fácil

Com uma largura total de 8 mm, a nova família de produtos PTCB TM cria mais espaço no quadro de comando. Também é ideal para correntes mais elevadas e pode ser ligada ao programa CLIPLINE complete. Graças ao isolamento galvânico e à monitorização simples da corrente, garante uma proteção fiável.

Características principais

  • Arranque fiável de cargas com correntes de arranque elevadas
  • Isolamento galvânico em caso de falha
  • Fiável graças ao design resiliente
  • Grande seleção de variantes de corrente nominal em gradações de 0,5 a 16 A
  • Ficha de proteção com curva característica M1 ou F2
  • Tensão operacional: 10 V DC … 56 V DC, 24 V AC … 277 V AC

Vantagens

  • Mais espaço no quadro de comando: proteção e sinalização em apenas 8 mm de largura total
  • Aplicações fáceis de montar que podem ser ligadas em ponte ao programa de réguas de bornes CLIPLINE complete
  • Transparência sobre a utilização e o estado através de prática monitorização de corrente e sinalização remota
  • Manuseamento intuitivo desde a colocação em funcionamento até à manutenção, graças à funcionalidade clara e ao estado de comutação sempre claros

PTCB TM no sistema com fonte de alimentação, monitorização, proteção de equipamentos e distribuição

Compacto. Sistemático. Seguro. PTCB TM

A família de produtos PTCB TM oferece um sistema de disjuntores de proteção altamente compacto e termomagnético. Os disjuntores individuais têm uma largura total de apenas 8 mm e convencem pela sinalização integrada. As bases podem ser ligadas ao sistema CLIPLINE. As ligações push-in sem ferramentas simplificam a cablagem. Outros destaques são a monitorização de corrente, a opção de sinalização remota e o manuseamento intuitivo. Isto torna a PTCB TM ideal para soluções modernas para o quadro de comando.

Disjuntores de proteção termomagnéticos com diferentes curvas características montados numa calha metálica

Robusto. Modular. Versátil. CB TM

Os disjuntores de proteção termomagnéticos da série TM CB oferecem proteção fiável contra sobrecarga e curto-circuito. Com o seu design encaixável, várias curvas características de disparo (p. ex., M1, SFB) e contacto inversor integrado, são ideais para aplicações modulares, mesmo em trajetos longos dos cabos.

Disjuntores de proteção termomagnéticos UT 6-TMC montados numa calha metálica

Inteiriço. Claro. Eficiente. UT 6-TMC

Os disjuntores de proteção termomagnéticos UT 6-TMC oferecem proteção fiável contra sobrecarga e curto-circuito num design de inteiriço e fácil de montar. Com uma curva característica claramente definida, a série centra-se em aplicações comprovadas. Ideal para sistemas modulares com elevada disponibilidade e manuseamento fácil.

Os disjuntores CB TM são disjuntores de duas peças e podem ser adaptados individualmente graças à ficha de proteção

Disjuntores termomagnéticos de proteção CB TM

Disjuntores termomagnéticos de proteção Função e formato

Os disjuntores termomagnéticos de proteção disparam tanto térmica quanto magneticamente. Ambos os mecanismos, de tira bimetálica e de bobina magnética, trabalham de modo independente.

Isto significa que, em caso de curto-circuito, os disjuntores termomagnéticos de proteção disparam mais rapidamente do que os disjuntores térmicos de proteção.

Em caso de curto-circuito, o mecanismo de disparo é acionado no prazo de 3 a 5 ms.

Utilize disjuntores de proteção com a curva característica SFB (Selective Fuse Breaking) otimizada para concretizar trajetos de cabo mais longos no seu sistema. Em conjunto com as fontes de alimentação QUINT POWER da Phoenix Contact irá obter a máxima proteção para os seus cabos e equipamentos. Os disjuntores de proteção podem ser novamente ligados a qualquer momento.

Os nossos disjuntores termomagnéticos de proteção estão disponíveis nas versões de peça única ou encaixável. Escolha entre a ligação de parafuso e a tecnologia de ligação push-in.

Disjuntores de proteção termomagnéticos no quadro de comando de uma máquina

Os disjuntores são montados em quadros de comando das mais variadas máquinas

Áreas de aplicação

Os disjuntores termomagnéticos de proteção são utilizados principalmente na tecnologia de informação, comunicação e controlo de processos. Os disjuntores de proteção podem ser utilizados de forma versátil devido às diferentes curvas características de disparo e aos pequenos escalonamentos da corrente nominal.

Assim, são ideais, por exemplo, para a proteção de controladores lógicos programáveis, válvulas, motores e conversores de frequência.