- Rápida recolocação em funcionamento, sem peças de reposição, após um caso de erro graças à capacidade de religação
- Reequipamento de instalações existentes com fusíveis para automóveis sem problemas graças ao esquema de conectores idêntico
- Proteção perfeita contra sobrecarga para as cargas conectadas, graças à escolha de diferentes curvas características
1-channel thermal device circuit breaker for protecting loads at 250 V AC / 72 V DC in the event of an overload. For installation on fuse terminal blocks and interfaces for flat plug-in fuse of type C according to standard ISO 8820-3. With fixed nominal current: 12 A