Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

CB E1 24DC/6A S-R P - Electronic circuit breaker
2800912

Electronic circuit breaker, 1-pos., active current limitation, status output and reset input, plug for base element.

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis




Vantagens

Individually adjustable with protective plugs
Protective plug with fixed nominal current value as protection against unintentional changes
Active current limitation to improve the capacity of the upstream power supply
Remote reconnection with the reset function
Increased system transparency with integrated remote message function