UL Listed
ID de certificação: FILE E 335024Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
56.5 V | 0.175 A |
cUL Listed
ID de certificação: FILE E 335024Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
56.5 V | 0.175 A |
cUL Listed
ID de certificação: E221474Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 30 V | 6 A | ||
Data | 42 V | 0.5 A |
UL Listed
ID de certificação: E221474Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 30 V | 6 A | ||
Data | 42 V | 0.5 A |