UL Listed
ID de certificação: FILE E 335024| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0.5 A | |||
Network cable, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 8-position, PUR halogen-free, Variable cable type, water blue RAL 5021, shielded, Plug angled M12, coding: A / IP67, on Plug straight RJ45 / IP20, cable length: Free input (0.2 m ... 100.0 m)
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0.5 A | |||