VS-ASI-FC-EPDM-BK 1000M
-
Flat cable
1434659
AS-Interface EPDM flat conductor in black, for additional power supply, 2 x 1.5 mm2, 1000 m on a disposable drum
Detalhes dos produtos
Product type | Data cable by the meter |
Sensor type | AS-Interface |
Number of positions | 2 |
Shielded | no |
Signal type/category | AS-Interface |
Width | 10 mm |
Height | 4 mm |
Cable length | 1000 m |
Cable weight | 85 kg/km |
Number of positions | 2 |
Shielded | no |
Conductor structure | 2 x 1.5 mm² |
Conductor type | Flat cable |
Conductor structure, voltage supply | 76x 0.16 mm |
AWG power supply | 16 |
Conductor cross section | 1.5 mm² |
Wire diameter incl. insulation | 2.5 mm |
Outer sheath, material | EPDM (rubber) |
External sheath, color | black RAL 9005 |
Conductor material | Tin-plated Cu litz wires |
Material wire insulation | EPDM (rubber) |
Single wire, color | brown, blue |
Thickness, insulation | approx. 0.50 mm |
Nominal voltage, cable | 48 V (Uo) |
Test voltage | 1000 V AC |
Other resistance | Ozone and UV resistant |
Special properties | Silicone-free |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 85 °C (cable, fixed installation) |
-25 °C ... 85 °C (Cable, flexible installation) | |
FO cable | |
Transmission medium | Copper |
Duty cycle testing | suitable for drag chain |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 85 °C (fixed routing) |
-25 °C ... 85 °C (Flexibly installed) | |
Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Testing | |
Duty cycle testing | suitable for drag chain |
N.º de artigo | 1434659 |
Pcs./Emb | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
Chave comercial | BF1 |
Chave de produto | AF1LFA |
GTIN | 4046356349314 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 60 000 g |
Peso por unidade (excluindo embalagem) | 60 000 g |
Número do imposto alfandegário | 85444995 |
País de origem | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121707 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA