LC-0144-00 - Crimp locator
1634160

Replacement locator for manual crimping pliers 1634155, for crimping turned contacts, diameter: 0.6 mm, 0.8 mm, and 1.0 mm, cross-section: 0.06 mm2 ... 1.5 mm2

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis