Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

RC-21S2400 - Crimp contact
1616500

Crimp contact, Socket, rolled, contact diameter: 1 mm, connection cross section: 0.08 mm2 ... 0.22 mm2, contact material: CuZn , Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis



Vantagens

Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
High tensile strength of the connection
Low contact resistance
Easy production monitoring
Variable production run startup, thanks to full or semi-automation