CK1,6-ED-2,50BU AU - Crimp contact
1674985

Crimp contact, contact diameter: 1.6 mm, turned, Socket, contact material: Copper alloy, contact surface: gold-plated, connection cross section: 2.5 mm2 ... 2.5 mm2, AWG 14

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis