SAD 5-UK
-
Marker adapter
1000782
Label adapter, snaps onto terminal blocks with marker groove, 45° angled, for modular terminal blocks with 5 mm pitch, labeling with ZB 5
Detalhes dos produtos
| Product type | Cover |
| Width | 5.00 mm |
| Height | 10.42 mm |
| Depth | 11.90 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Flammability rating according to UL 94 | V2 |
| Base element material | PA |
| Components | free from silicone and halogen |
| Mounting type | snap in |
| N.º de artigo | 1000782 |
| Pcs./Emb | 100 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 100 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BG2 |
| Chave de produto | BG211A |
| GTIN | 4017918010386 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 0,26 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 0,259 g |
| Número do imposto alfandegário | 85389099 |
| País de origem | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
-
ZB 5/WH-100:UNBD. SO:MOLDED - Zack marker strip 0809557
-
ZB 5/OG:UNPRINTED - Zack marker strip 0812638
-
ZB 5/YE:UNPRINTED - Zack marker strip 0812641
-
ZB 5/OG-100:UNPRINTED - Zack marker strip 0812696
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1050004
-
ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 5060906
-
ZB 5/RD-100:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 5061471
-
ZB 5/GN-100:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 5061497
-
ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack marker strip 0800019
-
ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack marker strip 0800035
-
ZB 5/OG:LGS 10-100 - Zack marker strip 0812706
-
ZB 5/OG:LGS 110-200 - Zack marker strip 0812971
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack marker strip 1050033
-
ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. - Zack marker strip 1050059
-
ZB 5,LGS:SYMBOLE - Zack marker strip 1050091
-
ZB 5,LGS:1-9 - Zack marker strip 1050127
-
ZB 5,LGS:( 1-100/VERP) - Zack marker strip 1051867
-
ZB 5/OG,LGS: 10-100 - Zack marker strip 1050211
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zack marker strip 1050415
-
ZB 5,QR:GERADE ZAHLEN - Zack marker strip 1052811
-
ZB 5,QR:UNGERADE ZAHLEN - Zack marker strip 1052824
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA