Zack marker strip - ZB 5 /VT-100:UNBEDRUCKT
0800190

Zack marker strip, Strip, violet, unlabeled, can be labeled with: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: snapped, for terminal block width: 5.2 mm, lettering field size: 5.15 x 10.5 mm, Number of individual labels: 1000


Detalhes dos produtos




General Can be labeled with CMS

Product type Terminal marking
Pitch 5.2 mm
Type high
Marking
Number of individual labels 1000
Number of individual labels per row 10
Number of marker strips 100

Width 5 mm
Pitch 5.2 mm

Color violet
Material PA
Flammability rating according to UL 94 V2
Components free from silicone and halogen

Ambient conditions
Ambient temperature (operation) -40 °C ... 100 °C

Wipe resistance DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Mounting type snapped

N.º de artigo 0800190
Pcs./Emb 100 Unidade
Quantidade mínima de pedido 100 Unidade
Observação Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial BG2
Chave de produto BG2112
GTIN 4017918005795
Peso por unidade (inclusive embalagem) 870 MGM
Peso por unidade (excluindo embalagem) 846 MGM
Número do imposto alfandegário 39269097
País de origem DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500