CF 500/COV - Covering hood
1212250

Protective hood for CF 500 automatic crimping device, for ferrules: 10 mm2 ... 50 mm2 (AI 25, AI 50), TWIN ferrules: 6 mm2 ... 16 mm2 (AI-TWIN 16), uninsulated cable lugs: 16 mm2 (RC 16), turned contacts: 6 mm2 ... 10 mm2 (TC HC 10)

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis