UM-FLK10/PI/FU/ROC800 - Passive module
2905962

VARIOFACE module intended for use with the ROC800 controller PI cards. UL recognized to Class I, Div. 2.

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis

Vantagens

Three-level screw terminals for field wiring
Per channel pluggable fusing, TE5 style, 200 mA
FLK10 connection on the control side
Per channel configurability for high or low inputs
Per channel blown fuse indication
FLK10 connection on the control side
Tested for continuity
UM-PRO housing