UM-FLK10/DI/FU/ROC800 - Passive module
2905959

VARIOFACE module intended for use with the ROC800 controller digital input cards. UL recognized to Class I, Div. 2.

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis

Vantagens

Two-level screw terminals for field wiring
Per channel pluggable fusing, TE5 style, 200 mA
FLK10 connection on the control side
UM-PRO housing
Per channel blown fuse indication
FLK10 connection on the control side
Tested for continuity