UM-FLK10/AI/FU/ROC800 - Passive module
2905935

VARIOFACE module intended for use with the ROC800 controller analog input cards. UL recognized to Class I, Div. 2.

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis

Vantagens

Two-level screw terminals for field wiring
Per channel pluggable fusing, TE5 style, 200 mA
FLK10 connection on the control side
Integrated switching of 250 Ω resistor for current to voltage applications
UM-PRO housing with grounding
Per channel blown fuse indication
Tested for continuity