EAC
ID de certificação: RU C-DE.A*30.B.01102VDE approval of drawings
ID de certificação: 40030930| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | ||||
QUICKON conductor connector, 4-pos., connection cross section 0.34-0.75 mm2, customer version
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | ||||