Is being prepared to meet the requirements of the CRA
Replaceable address plug for the safety address
Detalhes dos produtos
Note on application
Only for industrial use
Note on application
As things stand now, we are preparing the product so that, as of December 11, 2027, it will comply with the requirements of the EU Cyber Resilience Act (CRA) based on the information currently available regarding the CRA.
Product type
Storage medium
Special properties
The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA)
Mounting type
Plug-in mounting
N.º de artigo
1100053
Pcs./Emb
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
1 Unidade
Observação
Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial
DNA
Chave de produto
DNA522
GTIN
4055626951362
Peso por unidade (inclusive embalagem)
19 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
17,52 g
Número do imposto alfandegário
84717098
País de origem
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27242692
ECLASS-15.0
27242692
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
cULus Listed
ID de certificação: E238705
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
6(c), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)