Valve connector, 3-position, Valve connector A, Screw connection, cable gland Pg9, external cable diameter 6 mm ... 8 mm
Conectores de encaixe para válvula
Os conectores de encaixe para válvula permitem-lhe controlar de forma fiável as válvulas de regulação eletrónica. Os conectores cúbicos estão frequentemente expostos a temperaturas elevadas e a influências mecânicas ou ao contacto com óleos e massas lubrificantes. A nossa gama de produtos é perfeitamente adequada para estas condições de utilização adversas. O formato robusto e a instalação fixa garantem uma transmissão de sinal fiável.
Valve connector, 5-position, Plug angled M12 SPEEDCON, coding: A, with 2 LEDs, on Valve connector AD (pressure switch), with 2 LEDs
Valve connector, 3-position, Plug angled M12, coding: A, on Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, Pin connector pattern of valve plug rotated 180°
Vantagens
- Transmissão segura de sinal graças a instalação fixa com bloqueio por parafuso
- Fiável sob cargas mecânicas, como choque e vibração
- Proteção segura contra pó e salpicos de água graças a graus de proteção IP65
- Resistente a óleos e graxas
Controlo fiável de válvulas
Os nossos conectores de encaixe para válvula estão disponíveis em cinco formatos (A, B, BI, C, CI), bem como para pressóstatos (AD). A área de aplicação estende-se de 24 a 230 V AC/DC. Para uma fácil identificação em caso de falha, os nossos conectores de encaixe para válvula estão disponíveis com um LED bem visível em todas as posições de montagem. A transmissão segura de sinal e o controlo das suas válvulas reguláveis eletronicamente são garantidos pelo formato robusto e a instalação fixa com ligação de parafuso.