UM-ALU 4-100,5 PROFILE 990 - Profile
2200942

Press-drawn section housings, Screw mounting, Basic profile, profile width (internal): 100.5 mm, profile width (external): 105 mm, length: 990 mm, depth: 29.4 mm

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis



Vantagens

Aluminum extruded profile
Variety of connection technology
Can be mounted on the DIN rail
Available in lengths from 42.5 mm ... 990 mm, can be cut to any length
Available in overall widths of 75 mm and 105 mm
EMC protection