UM-ALU 4-100,5 PROFILE 130
-
Profile
2200938
Press-drawn section housings, Screw mounting, Basic profile, profile width (internal): 100.5 mm, profile width (external): 105 mm, length: 130 mm, depth: 29.4 mm
Este produto precisa de outros produtos para a operação.
Acessórios necessários
Detalhes dos produtos
Produtos compatíveis
Vantagens
Aluminum extruded profile
Variety of connection technology
Can be mounted on the DIN rail
Available in lengths from 42.5 mm ... 990 mm, can be cut to any length
Available in overall widths of 75 mm and 105 mm
EMC protection