Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

ME 22,5 UT BUS/10+2 GN - Mounting base housing
2915232

DIN rail housing, Lower housing part with metal foot catch, tall design, with vents, width: 22.6 mm, height: 99 mm, depth: 107.3 mm, color: green (similar RAL 6021), cross connection: integrated bus connector, number of positions cross connector: 10+2, Bus connector: 10 parallel contacts, 2 serial contacts

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis




Vantagens

Tool-free mounting
Available in overall widths from 12.5 mm ... 90 mm, modular extension is possible
Flammability rating V0 in accordance with UL 94
Variety of connection technology
Can be mounted on the DIN rail
With integrated or DIN-rail-mountable bus connector as an option