cUL Recognized
ID de certificação: E221474-20220907Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 1.5 A |
UL Recognized
ID de certificação: E221474-20220907Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 2 A |
UL Recognized
ID de certificação: E118976-20100522Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A |